Accesorio Entrada de Cables Ciega, CEAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Accesorio Entrada de Cables Ciega, CEAB
Abertura ciega de cubierta a cubierta para entradas de cables CEP y CCF
Estándares del sector
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Aberturas ciegas de cubierta a cubierta para entradas de cables CEP y CCF. Se monta sobre la abertura mediante fijación con tornillos.
- Acabado: Negro
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6 / TPE
- Cantidad por embalaje: 10 unidades
- Protección: IP66
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.