Entrada de Cables Conectada Junta, CCFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrada de Cables Conectada Junta, CCFG
Los ojales CCFG se utilizan junto con los sistemas de entrada de cables CCFI y CCFO. La forma cónica del ojal facilita su inserción. El perfil de corte ondulado facilita su instalación y garantiza un ajuste firme alrededor de los cables individuales
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Gris
- Cantidad por embalaje: 10
- Descripción: El sistema CCFG está disponible en dos tamaños: pequeño y grande. La forma cónica de los ojales permite insertarlos fácilmente y proporciona protección contra tirones estática de acuerdo con DIN EN 62444. Para el montaje, se insertan presionando del interior hacia fuera en las aberturas de las incrustaciones montadas. Los ojales están disponibles en dos tamaños diferentes para adaptarse al diámetro del cable. El CCFG se coloca primero alrededor del cable y, a continuación, se inserta en el pasacables. Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable montado.
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Material: TPE
- Los ojales están disponibles en diversos tamaños, que corresponden al diámetro del cable.
- El CCFGL se coloca primero alrededor del cable y luego se inserta en el pasacables.
- Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable ensamblado.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.