Kit de rack a pared para guía de cables
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de rack a pared para guía de cables
El kit de rack a pared para guía de cables incluye una sección de escalerilla recta y todo lo necesario para sujetar la sección de escalera a un rack de marco abierto y a la pared. La escalera tiene 54 pulg. (1372 mm) de largo por 12 pulg. (305 mm) de ancho. Recuerde pedir el rack de marco abierto por separado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit de guía de cables de rack a pared incluye una sección de escalerilla recta y todo lo necesario para sujetar la sección a un rack de marco abierto y a la pared
- La escalera tiene un largo de 54 pulg. (1372 mm) por 12 pulg. (305-mm) de ancho.
- Recuerde pedir el rack de marco abierto por separado.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.