Tubo Compact Series 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Tubo Compact Series 4
El tubo Compact Series 4 proporciona integridad estructural y actúa como un conducto para el cableado del equipo. Todas las conexiones del brazo colgante se ajustan a los tamaños de tubo adecuados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los tubos cuadrados y rectangulares son de acero hueco y soldado, formados en frío, con un grosor de pared de 5 mm disponible en varias longitudes
- Componentes de conexión fijados al brazo de soporte con tornillos de fijación
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.