Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CRP2544 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Aluminio serie compacta, tipo 4X

Para uso en aplicaciones en interiores o exteriores, estos gabinetes protegen los componentes y controles en entornos corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7042
Color Traffic Gray
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.