Gabinete HMI Concept, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete HMI Concept, tipo 4
El gabinete HMI tiene una orientación horizontal, está fabricado con acero dulce, pintado en color gris claro. El gabinete Concept HMI es único entre los sistemas de gabinetes HMI, ya que permite una amplia variedad de opciones de personalización. Este sistema de montaje colgante o en pedestal permite una amplia variedad de configuraciones y modificaciones. Incluye una placa frontal desmontable que facilita la instalación de componentes HMI, un panel de puerta opcional que se puede montar en la puerta trasera con bisagra y permite cortes en cualquier lugar del gabinete.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA Tipo 4, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Orificio en la parte superior para montar un brazo colgante
- Montaje de pedestal cuando se invierte la posición del gabinete.
- Las extrusiones de manija de aluminio integrales tienen un agarre cómodo en todo el largo del perfil; disponibles en color negro o azul.
- La puerta trasera con bisagra y esquinas moldeadas tiene un cerrojo de punto único, junta de espuma sin uniones, juntas y pernos para panel.
- La placa frontal de aluminio es de .125-pulg.
- Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.
- Pasadores de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip cautivo integrado
- Pernos y sujetadores sin rosca de alto par de tensión en la puerta para montaje de un panel (opcional).
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.