Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oi-01 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Deep-Hinged Window Kit for InLine HMI Type 4

Clear molded polycarbonate window has a 31.8-mm (1.25-in.) clear space between enclosure front opening and window surface. Space also accommodates equipment mounted on optional front plate. Die-cast backing plate has a black polyester powder finish. This kit can be used as an accessory window kit on other HOFFMAN enclosures.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Policarbonato
Acabado Mate suave
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.