Gabinete con desconectador de montaje en pared, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete con desconectador de montaje en pared, tipo 12
Estos gabinetes de desconexión de uso general admiten interruptores y disyuntores de desconexión de las principales marcas, y están disponibles con o sin la manija de la puerta y los accesorios de la manija suministrados por nVent HOFFMAN.
Cada gabinete de desconexión con manija, Tipo 12, se suministra con postes de pivote de cerrojo y soporte de interbloqueo de cubierta sujetada a la puerta, barra de cierre de cubierta para puerta e instrucciones para instalar las desconexiones.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12
CSA File No. 42186: Type 12
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los números de modelo que terminan con “PL” incluyen manijas y herrajes para pestillos.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Soportes de montaje externos
- Brida externa alrededor de todos los lados de la abertura del gabinete
- Puerta desmontable con bisagra continua
- El bolsillo para datos es termoplástico de alto impacto
- Junta resistente al aceite
- Pernos de collarín para montaje de paneles opcionales
- Orificios en el cuerpo y la puerta para montar la manija de operación, el mecanismo de operación y el mecanismo de cierre de la puerta.
- Disponible con o sin sistema de cierre y manija de bloqueo con candado suministrados por nVent HOFFMAN.
- Incluye postes de pivote de cerrojo y soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetada a la puerta, barra de cierre de cubierta para puerta e instrucciones para instalar las desconexiones
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.