Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44WE45FG_Elbow2, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Fiberglass Feed-through Type 12 and 3R Wireway, 45-Degree Elbow, F44WE45FG, F66WE45FG Hover to magnify image or click to enlarge

Codo pasacables de 45 grados de fibra de vidrio

Los codos de 45 grados se usan para trayectorias continuas con giros de 45 grados. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Material Fiberglass
Color Gris
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.