Gabinete para ambientes extremos
Extreme Environments Enclosure includes padlocking handle, lift off, lockable door. Available standard in 304SS and White Painted 304SS with zinc plated internal components and EPDM replacement gasket. 316LSS models have stainless steel internal components and silicone replacement gasket. Gasket is removable, replaceable, and available for sale as a UL Listed field install kit. Las juntas son intercambiables entre los gabinetes para ambientes extremos del mismo tamaño.
Este producto utiliza el mismo panel trasero que A4SW3, para mejorar fácilmente el desempeño del gabinete en su próximo proyecto, con cambios mínimos o nulos en el diseño.
Estándares del sector
304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.
304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705
IEC 60529 IP69
IEC 60529 IP69 & 69K
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Junta de EPDM - Rango de temperatura: -50 to 120C (-58 to 248F)
- Junta de silicona - Rango de temperatura: -60 to 250C (-76 to 482F)
- Cerrojo de un punto en los modelos de menos de 24 pulgadas de altura
- Cerrojo de tres puntos en los modelos de 24 pulgadas o más altos
- La puerta se desmonta fácilmente aflojando los tornillos de sujeción
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- El hardware exterior es de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.