Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProlinePulloutOutcr Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Frame Pull-Out Shelf

Frame Pull-Out Shelf allows easy access to shelf-mounted devices. The shelf has 12 gauge steel supports. The shelf mounts to the front and rear frame uprights. The load rating is 110 lb. (50 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.