Latch Kit for Type 1 Enclosure and Hinged-Cover Pull Box
Hover to magnify image or click to enlarge
Latch Kit for Type 1 Enclosure and Hinged-Cover Pull Box
T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock can be installed simply by removing the standard slotted latch and inserting the kit. Latch and lock fit Type 1 enclosures and hinged-cover pull boxes. Catalog number AL7A includes a Type L7 T-handle and all hardware. Catalog number AL12AR includes a Type L12 cylinder lock, cam, two keys, and all hardware.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Installation instructions are furnished
Especificaciones
Acabado | Chrome Plated |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.