Outside Cable Fixing Bars, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Outside Cable Fixing Bars, CABP
This adjustable cable bar provides a safe way of securing cables underneath the enclosure, which optimises the space inside it. External strains are avoided, protecting the installed equipment from damage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: Suspended below the bottom plates
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 2 bars with mounting accessories. For 1200 mm wide, 4 bars with mounting accessories.
- Mounting requirements: Add CAC clamps depending on diameter of cable.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.