Juego de bloque de panel ajustable PolyPro
Hover to magnify image or click to enlarge
Juego de bloque de panel ajustable PolyPro
Los bloques de panel se deslizan dentro del sistema de riel interno PolyPro para el ajuste de altura del panel dentro de las 5 pulgadas (127 mm) superiores del gabinete. Permite la instalación de varios paneles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los bloques de panel se deslizan dentro del sistema de riel interno PolyPro para el ajuste de altura del panel dentro de las 5 pulgadas (127 mm) superiores del gabinete. Permite la instalación de varios paneles.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.