Puerta posterior para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Puerta posterior para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
Las puertas traseras tienen bisagras laterales. Las bisagras están ocultas y permiten un giro de la puerta de 130º. Está disponible el kit de bisagras de 180º ProLine opcional. Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha. La puerta incluye un cerrojo de dos puntos con un inserto de cuarto de vuelta ranurado al ras. Las opciones estándar de mango e inserto ProLine están disponibles para adaptación. Use el estante montado en marco ProLine o el riel sujetador ProLine para respaldar la interfaz del operador. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma preinstalada sin uniones asegura un sello hermético al polvo e impermeable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Puertas laterales con bisagras con giro de 130º
- Junta de espuma sin costuras en sitio
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.