Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE19inchGuide Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Rack-Mount Support Guides

Equipment Guides help support rack-mounted equipment during installation. Guides mount between two pairs of rack angles. Slotted holes are provided for vertical or lateral adjustment. Furnished in pairs. Mounting hardware included. Can be installed on 19-in. or 24-in. rack angles. Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.