Hinged Cover, Contoured, Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Hinged Cover, Contoured, Type 12
Fabricada con acero estirado, esta caja de conexiones con cubierta abatible se distingue por sus esquinas redondeadas y su manufactura de acabado liso. Puede usarse en aplicaciones donde se requiere un panel para montar controles y se busca proteger el equipo de la exposición a contaminantes en interiores.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete extruido
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Puerta desmontable con bisagras extraíbles únicas
- Cerrojos ranurados de cuarto de vuelta a prueba de aceite
- Junta resistente al aceite
- Se incluyen tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.