Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Group Screw Cover Type 3R Hover to magnify image or click to enlarge

Protección antigoteo con cubierta de tornillo, tipo 3R

Cubierta de tornillo con protección antigoteo, el Tipo 3R se usa como cableado o caja de conexiones para proteger los controles en aplicaciones en exteriores que necesitan protección contra lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Power Coated
Color Gris
Se incluyen chiqueadores
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.