Pedestal con movimiento vertical, S2M10VP
Hover to magnify image or click to enlarge
Pedestal con movimiento vertical, S2M10VP
El tubo de pedestal de movimiento vertical Syspend 281-Max es un tubo ajustable vertical con un rango de elevación de 250 mm, lo que permite posicionar el gabinete a la altura de visualización óptima para distintos operadores. El acoplamiento de brida del tubo redondo de 48 mm (S2MFC48) y se necesita un adaptador (S2MA48) para conectar los gabinetes HMI con un patrón de orificios de 60 x 60 mm (es decir, HMI Syspend de aluminio y Concept HMI). El peso del acoplamiento, la placa adaptadora, el gabinete y los componentes internos deben tenerse en cuenta en la carga al seleccionar un tubo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Ajustable desde 1130 mm (44.49 pulg.) a 1380 mm (54.33 pulg.) con resortes de gas internos
- Cuatro modelos soportan cargas que van de 11 a 77 lb (4.9 a 34.9 kg)
- La altura se fija en su lugar en cualquier posición mediante la manija de bloqueo.
- Los cables están separados de los resortes de gas dentro del tubo.
- Liberación de presión interna para cables dentro del tubo
- Puede acoplarse a una base de pedestal pequeño, una junta de pared vertical, una brida de pared, una base giratoria, codo o codo giratorio.
- El tubo no puede invertirse para el montaje superior en el gabinete.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodized |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.