Interior/exterior enfriado por agua
Hover to magnify image or click to enlarge
Interior/exterior enfriado por agua
Las unidades de aire acondicionado interior/exterior enfriadas por agua eliminan el calor del sistema mediante el enfriamiento con refrigerante por agua. No se requieren impulsores de aire externos ni bobinas de condensador que podrían obstruirse. Tienen un diseño atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles, incluidas bridas de fácil montaje para una instalación sencilla.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El calor se elimina del sistema por medio del agua que enfría el refrigerante; sin motores de aire externos ni bobinas del condensador que se obstruyan.
- Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles.
- Refrigerante R134a
- Modelos para suministro de energía de 115 y 230 VAC
- Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C
- Uso máximo de agua de 2 GPM con una temperatura de entrada de agua de 90 ºF
- Termostato mecánico confiable ubicado detrás del panel frontal de la unidad
- Cubierta de hoja de metal de acero dulce baja en carbono para entornos de fábrica y exteriores resistentes
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen: Termostato electromecánico, supresor de pico de corriente, compresor robusto alternativo
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.