Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WeatherFloGroup_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R

WeatherFlo Flange Mount Disconnect Enclosures feature a forced-air ventilation system for cooling drives or other high-heat producing equipment in outdoor applications.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9003
Color Signal White
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.