Marco WeatherFlo HD de una puerta, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Marco WeatherFlo HD de una puerta, tipo 3R
nVent HOFFMAN sobresale en la modificación y personalización de productos según sus especificaciones. Las opciones de modificación de WeatherFlo HD incluyen: cambios de tamaño, pintura personalizada y orificios y cortes. Comuníquese con su distribuidor u oficina de ventas HOFFMAN local para obtener información completa.
Los gabinetes WeatherFlo HD están diseñados para proteger y enfriar unidades de frecuencia variable de 100-500 HP. Estos gabinetes ofrecen una solución de refrigeración integrada para sus necesidades de aplicación VFD.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP22
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los paquetes de impulsor opcionales proporcionan 840 CFM real por impulsor
- Panel posterior fácil de instalar con métodos de instalación flexibles
- Pintado con el acabado en polvo de poliéster blanco con baja absorción solar
- Bases y partes de superiores seleccionables, diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas
- Los gabinetes de varias bahías pueden unirse entre sí.
- Filtro de cambio fácil (no incluido)
- Marcos, bases y placas de montaje construidas de aluminio de .125 pulg.
- Las partes de superiores y del alojamiento del ventilador están construidas de aluminio de .080 pulg.
- Laterales y cubierta trasera estándar construida de aluminio de .100 pulg.
- Puerta con juntas, parte superior y base
- Paneles y cubierta trasera de alta resistencia construida acero dulce calibre 12
- Cerrojos de tres puntos operados por la manija para candado
- Provisión de conexión a tierra en puerta y cuerpo
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9003 |
Color | Signal White |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.