Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

400-800BarTypeCTCabClsd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete CT con cubierta abatible, de montaje en barra y terminales mecánicas, tipo 3R

Estos gabinetes están disponibles en diversos tamaños, modelos y métodos de montaje de transformadores de corriente de instrumentos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; File No. E27525, E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567

Los modelos con terminales mecánicas también tienen UL414, archivo N.º E240312

IEC 60529, IP32

Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.