Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINECtrUprightDet Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Center Upright

Center Uprights are vertical channels that attach to the frame (top and bottom). Can be used in 800-, 1000-, 1200- and 1600-mm wide frames to facilitate the installation of accessories for 600-mm wide frames and 19-in. rack accessories in wider frames. The vertical hole pattern matches the vertical hole pattern in the frame. Center uprights are furnished in pairs and include mounting hardware.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66 mm
Espesor 12 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.