Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

COMLINEPkgClsd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Paquete ComLine OSP tipo 4X

Con un paquete completo y listo para usar para equipos con rack de 19 pulg., los gabinetes livianos de montaje en pared ComLine OSP están construidos con aluminio resistente a la corrosión con una junta de espuma en el lugar que asegura y protege los equipos sensibles en aplicaciones al aire libre. Disponible con o sin compartimento de batería de respaldo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

El gabinete cumple con la directiva RoHS

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19 in. spacing for rack equipment

Meets BICSI TDMM, Tenth Edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

Cabinet is RoHS compliant

NEBS is a trademark of Telcordia

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.