Ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP
Hover to magnify image or click to enlarge
Ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP
Los ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP se utilizan para montar equipos de rack de 19 pulgadas dentro del gabinete. Se conectan a tierra al cuerpo del gabinete mediante los pernos de montaje. Tenga en cuenta que los orificios de montaje cuadrados cumplen con el estándar EIA y cada paquete incluye un par.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los ángulos de rack de montaje en pared ComLine OSP se utilizan para montar equipos en el rack de 19 pulg. dentro del gabinete.
- Se conectan a tierra al cuerpo del gabinete mediante los pernos de montaje.
- Tenga en cuenta que los orificios de montaje cuadrados cumplen con el estándar EIA y cada paquete incluye un par.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.