Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Type1Wire Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta plana de sección recta para tendido de cables, tipo 1

Las secciones rectas con cubierta plana para tendido de cables Tipo 1 se utilizan para encerrar alambres y cables en tramos de recorridos del ducto. Las secciones están completamente abiertas en un lado para que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones. El diseño de tapa plana permite el montaje al ras con paredes o techos. Las ranuras para tornillos de ojo de cerradura en las tapas planas proporcionan un fácil acceso. Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulg. con o sin chiqueadores.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.