Gabinetes de ventana-puerta Concept
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinetes de ventana-puerta Concept
Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Puertas esquinadas
- Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado
- Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta
- La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)
- La puerta se abre 210 grados
- Brida de chasis externa
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta
- Perno de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete.
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado
- Se proporcionan instrucciones de instalación
- Sistema de cierre de tres puntos en gabinetes donde A es igual o mayor que 42 in con cierre ranurado de cuarto de vuelta
- Ventana de policarbonato transparente al ras en la superficie de la puerta
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.