Bisagra continua con abrazaderas, de aluminio, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra continua con abrazaderas, de aluminio, tipo 4X
El gabinete de aluminio de bisagra continua con abrazaderas es una solución ligera de tipo 4X que cuenta con una tapa con bisagras que se fijan en los tres lados sin bisagra mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para la protección de componentes y controles en entornos interiores o exteriores altamente corrosivos, como plantas de procesamiento petroquímico, plantas de tratamiento de aguas residuales y entornos marinos.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete con bisagra tipo 4x ligera.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta y todos los lados de la abertura del gabinete
- Ensambles de abrazadera de puerta de acero inoxidable
- La puerta se retira fácilmente tirando del pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Cerrojo y grapa para candado
- Se proporcionan almohadillas roscadas para montar paneles opcionales; los tornillos del panel están chapados
- Junta resistente al aceite
- Los gabinetes no están pintados; el frontal de la puerta tiene un acabado suave y bruñido
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.