Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co
Este gabinete se usa en aplicaciones interiores para guardar señales de interferencia electromagnética (EMI) parásitas producidas por componentes internos y para blindar aquellos componentes de interferencia externa EMI/RFI.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 12, 13; archivo N.° E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12,13; File No. E61997
CSA, archivo n.º 42184: Tipo 12, 13
CSA, File No. 42184: Type 12, 13
IEC 60529, IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Bisagra continua
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Combinación de malla de acero tejida y junta resistente al aceite
- Tornillos y abrazaderas de acero inoxidable
- Se proporcionan tuercas para soldar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores.
- La eficacia del blindaje es superior a 80 dB a 1 GHz
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.