Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F22LXL_FittingLayIn1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Lay-In, F22LXL, F44LXL, F66LXL, F88LXL, 126LXL Hover to magnify image or click to enlarge

Conector de corte, cubierta abisagrada, tendido

Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.