Pupitre para planos, DDK
Hover to magnify image or click to enlarge
Pupitre para planos, DDK
Esta mesa de dibujo proporciona una superficie estable que puede utilizarse como mesa de trabajo provisional, para documentos, para un ordenador o para dispositivos de medición. La mesa se pliega y queda a ras con el marco; es posible ajustar su inclinación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Se monta directamente sobre el marco de la puerta y proporciona una superficie estable para planos, documentación, ordenador o aparatos de medida. El pupitre es abatible y fijado en el interior del marco de la puerta. Ofrece un sistema de posicionado automático en ángulos de 55, 70º y 90º. El pupitre DDK800R5 se puede montar en puertas de 1000 mm de ancho utilizando el accesorio DCP1002.
- Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- Comentario: los escritorios de 800 mm de ancho pueden montarse en gabinetes de 1000 mm de ancho si se combinan con los perfiles de puerta, DCP
Especificaciones
Espesor | 1.35 mm |
Espesor | 18 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.