Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Lay-in Wireway, NEMA Type 12; 45-Degree Elbows; 18140; F22LE45A; 18150; F22LE45B; 18160; F22LE45C; 18370; F44LE45A; 18380; F44LE45B; 18390; F44LE45C; 18610; F66LE45A; 18620; F66LE45B; 18630; F66LE45C; 19260; F88LE45A; 19270; F88LE45B; 19280; F88LE45C Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 45 grados, cubierta abisagrada, tendido

Los codos de 45 grados con bisagra cubiertos se utilizan para tramos de cableado continuos con ángulos de 45 grados. Debido a que las secciones de cableado tendido se pueden montar con cubiertas orientadas en cualquier dirección, existen tres diferentes codos de 45 grados. La selección adecuada permite al usuario mantener el mismo acceso y, por lo tanto, preservar la función de colocación para instalaciones con ángulos rectos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.