Ventiladores de caja con filtro
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventiladores de caja con filtro
Estos ventiladores de caja con filtro son distribuidores de aire de alto volumen que requieren un espacio mínimo en el gabinete. Las orejas de montaje reposicionables permiten que los ventiladores se monten interna o externamente y se utilicen para la admisión o el escape.
Estándares del sector
Motor reconocido por UL
Motor certificado por CSA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Protector de entrada
- Protector de salida
- Cable de alimentación
- Enchufe 5-15 disponible en números de catálogo que terminan sólo con “M”
- Motores con rodamiento de bola lubricados permanentemente
- Probado funcionalmente al 100%
- 115 VAC
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.