Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PRB50_50mmFrmReducingBrkts_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Frame-Reducing Brackets for Frames or Grid Straps

Frame-Reducing Brackets mount directly to 700- or 800-mm wide ProLine frames or to grid straps. Converts wider frames to 600-mm wide, allowing 19-in. rack angles to fit, or to 700-mm wide, allowing 23-in. rack angles to fit. Can be used to left- or right-justify the rack-mounted equipment. Furnished in sets of four. Mounting hardware is included.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.