Soporte independiente FS66S de acceso sencillo y doble, tipo 4X
Estos gabinetes se usan en ambientes industriales adversos para alojar componentes grandes, como arrancadores de motor, impulsores, contactores y PLC, así como una amplia gama de otros equipos eléctricos y electrónicos en entornos adversos y corrosivos. El sistema de rieles interiores modulares (ProLine) proporciona una amplia gama de opciones de montaje. Ya sea que su aplicación requiera de montaje en rack, panel o en un sistema de red, una combinación de componentes ProLine le proporcionará la solución adecuada para una flexibilidad y conveniencia definitivas en el montaje de equipo. Los gabinetes FS66S se utilizan ampliamente en entornos de plantas de petróleo y gas, agua/aguas residuales, petroquímicas y eléctricas, y ofrecen una solución perfecta para aplicaciones DCS exteriores.
Hay cuatro estilos disponibles para ofrecer la máxima flexibilidad: Gabinetes de un solo acceso de una puerta (una puerta en la parte delantera); gabinetes de acceso doble de una puerta (una puerta en la parte delantera y trasera); gabinetes de acceso único de dos puertas (las puertas se cierran en un poste central desmontable); y gabinetes de acceso doble de dos puertas (las puertas se cierran en un poste central desmontable en la parte delantera y trasera). Each style is also offered in 304 or 316L stainless steel, and can be manufactured as standard duty (14 gauge) and heavy duty (12 gauge).
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo n.°
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
NEMA/EEM AC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66,
IEC 62208
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Sistema de montaje en rejilla interna y compatible con el bastidor ProLine para una instalación fácil y rápida del panel
- Gabinete con contenido para soportar 500 kg (1102 lb) para trabajos estándar distribuidos uniformemente y 1000 kg (2205 lb) de trabajos pesados distribuidos uniformemente
- Diseño de una sola pieza con sellos con soladura continua y pulidas
- Gabinetes de dos puertas con poste central desmontable para facilitar la instalación en paneles
- Orejetas para elevación de acero inoxidable para uso rudo
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza asegura un sello hermético al agua y al polvo
- El collarín de la brida del chasis desagua los líquidos y contaminantes lejos de la apertura de la puerta y del equipo instalado
- Bisagras ocultas desmontables
- Base de pedestal integrada que permite una organización flexible de los cables
- La placa prensacable en la base ofrece opciones de entrada para cables
- Los paneles traseros pintados o galvanizados pueden montarse en la parte posterior en gabinetes de acceso único y en gabinetes de acceso doble
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- El cerrojo de tres puntos y el sello de espuma ofrecen una protección contra polvo, aceite y agua líder en la industria.
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.