Calefactores para áreas peligrosas, DAHHL
Hover to magnify image or click to enlarge
Calefactores para áreas peligrosas, DAHHL
Diseñados para áreas peligrosas en donde los componentes electrónicos requieren protección frente a temperaturas bajo cero, condensación y corrosión.
Estándares del sector
Clase I, div. 1 Grupos A, B, C, D/Clase II div. 1 Grupos E, F, G
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available
- Ofrecen protección contra heladas hasta -76 °F/-60 °C
- Tipos de calefacción conductivos y de convección disponibles
- Los modelos 50W y 80W pueden montarse directamente en colectores, instrumentos de medición o análisis, válvulas de control y equipamiento similar.
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Dos opciones de termostato disponibles con un punto de ajuste de 50 °F/10 °C o 68 °F/20 °C
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodized |
Color | Negro |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.