Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A36R2412HCRQTH Medium Quarter-Turn Latch Hover to magnify image or click to enlarge

Cerrojo mediano de cuarto de vuelta para cubierta abatible tipo 3R

Los gabinetes de cubierta abatible, medianos, de cuarto de vuelta, tipo 3R, protegen el cableado y otros componentes eléctricos en aplicaciones de exterior en las que puede haber lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua. Ahora disponibles con manijas de perilla mariposa de cuarto de vuelta con candado integrado para proteger la solución. Estos gabinetes tienen un rango de tamaños de 16 x 12 x 6 pulg. a 60 x 36 x 12 pulg.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.