Lift-Off-Cover, Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Lift-Off-Cover, Type 12
Con una cubierta de abrazadera abatible asegurada con cadena, este gabinete cumple con los requisitos de funcionalidad básicos para los controles e instrumentación de la carcasa.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Abrazaderas atornilladas
- Cubierta
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- La cadena sujeta la tapa a la caja cuando se quita la tapa.
- Junta resistente al aceite
- Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulgadas (152 x 102 mm) y mayores
- Broches externos para montaje en pared
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.