Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

IND-07 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta abatible mediana con manija empotrada, tipo 1

La tapa con bisagra mediana con manija empotrada, Tipo 1, tiene una manija en T empotrada fácil de abrir y cumple con los requisitos de funcionalidad básicos para los controles de alojamiento e instrumentación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA/EEMAC Tipo 1

cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC Type 1

CSA, File No. 42184: Type 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.