Parte superior de cascada con marco abierto
Hover to magnify image or click to enlarge
Parte superior de cascada con marco abierto
La parte superior de cascada con marco abierto se usa para tender el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto. Proporciona un radio de doblez de transición horizontal a vertical para la instalación de cables de fibra óptica y de categoría 5, 6, 6A. También es un sistema completo de gestión de cableado cuando se usan organizadores de cables verticales y horizontales. La parte superior de cascada se monta en racks de marco abierto de 2 y 4 postes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para tender el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
- Proporciona un radio de doblez de transición horizontal a vertical para cumplir con la instalación de cables de fibra óptica de categoría 5, 6, 6A.
- También es un sistema completo de gestión de cableado cuando se utiliza con gestión de cableado vertical y horizontal.
- La parte superior de cascada se monta en rack de marco abierto 2 de 4 postes.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.