ProLine-DD Modular 100-mm Base
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine-DD Modular 100-mm Base
These 100-mm solid and plinth bases mount to ProLine-DD Modular Enclosures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gland plates are necessary to maintain Type 12 rating
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.