Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ProLine G2 External Disconnect Barrier Panel; Photo Rendering, CAD Rendering; 36805; 36806; 36807; 36808; 36811; 36812; 36813; P2CBD185; P2CBD186; P2CBD205; P2CBD206; P2CBD208; P2CBD225; P2CBD226 . Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Sequestr Barrier Panel

Similar in design and function to the standard Barrier Panel, the ProLine G2 Sequestr Barrier Panel is used to join enclosures, while at the same time segregating higher voltage/amperage components in the ProLine G2 Sequestr enclosure from the adjacent controls enclosure. The ProLine G2 Sequestr Barrier Panel incorporates a cutout for passage of the mechanical interlocking components.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.