ProLine Levelers
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Levelers
Four post-type levelers allow adjustment for uneven floors. Levelers can be attached to the bottom of a frame or to a 0-mm solid base. Levelers are plated and the leveler base is capped with black plastic to provide resistance to marring.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Adjustable for 17-mm to 35-mm height Four levelers will support a maximum of 453.6 kg (1000 lbs.)
- Ball and socket construction
- Four levelers will support a maximum of 453.6 kg (1000 lbs.)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.