ProLine Pagoda Exhaust Vents
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Pagoda Exhaust Vents
Pagoda Exhaust Vents can be field-installed on any ProLine or ProLine G2 solid top to provide active enclosure cooling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Axial fan and finger guard mounted in housing
- Drip-protected, raised cover is removable from the inside of the enclosure
- 115V or 230V versions with lead wires
- 115V power cord option
- Rated UL Type 1; installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1
- Includes gasket and mounting hardware
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.