Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oip99epsnokey Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine-PC Consolet Compartment

Provides sealed compartment for keyboard storage or protection for controls. Hinged door allows easy access to compartment. Door support holds door open at 90 degrees. Two quarter-turn integral latches are incorporated into the front edge of steel compartment doors. Foam-in-place gasket on door and gasket around open rear surface extend the UL and CSA rating to the consolet compartment interior. Ground studs and mounting hardware are provided. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.