Soporte adaptador de ángulo para rack ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte adaptador de ángulo para rack ProLine
Los soportes adaptadores de ángulo para rack se montan en ángulos para rack ProLine y ProLine G2. Destacan la superficie de montaje de la pata trasera para permitir las tradicionales guías de montaje en rack (A16SL2U, se vende por separado) para su uso. Se ajusta a los ángulos para rack ProLine y ProLine G2 roscados o pasantes. Los soportes adaptadores de ángulo para rack vienen en una cantidad de cuatro.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se ajusta a ángulos para rack ProLine con orificio roscado o pasante de 19, 23 y 24 pulg.
- Acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
- Soportes suministrados en cantidad de cuatro
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.