Caja combinadora solar RF
Hover to magnify image or click to enlarge
Caja combinadora solar RF
Las cajas combinadoras solares RF permiten combinar hasta 3, 4, 6, 8 o 12 conjuntos de paneles solares conectados en serie. RF-3, 4, 6 no tienen conexión a tierra mientras que RF-8 y 12 sí tienen conexión a tierra. Para las cajas combinadoras sin conexión a tierra se proporcionan fusibles para los positivos y los negativos. Alojadas en gabinetes de fibra de vidrio, las cajas combinadoras ofrecen una protección incomparable contra los elementos exteriores. Las barras colectoras grandes reducen las pérdidas y ofrecen mayor eficiencia para las conexiones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Pueden montarse en los rieles solares usando soportes
- Compatible con inversores de paneles solares conectados en serie con conexión a tierra
- Gabinete de fibra de vidrio con 20 años de vida útil a la intemperie
- Portafusibles Touch-Safe
- Gama de tamaños de cables de entrada: Protección de cables #6 - #14 AWG
- Tipo de conector: Abrazadera de tornillo
- Corriente máxima por terminal: 24 A
- Tamaño máximo de fusible: 30 A
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.