Safety Lockout
Hover to magnify image or click to enlarge
Safety Lockout
Safety Lockouts provide a means of using multiple padlocks on a secured power source. Manufactured with six station holes. Overall length is 5.06 in. (128 mm) and padlock holes are .38-in. (10-mm) in diameter.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Padlock is not included
- Catalog number ASL6C includes a 10.00-in. (254-mm) plated steel chain
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.