Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ACCP35 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Safety Lockout

Safety Lockouts provide a means of using multiple padlocks on a secured power source. Manufactured with six station holes. Overall length is 5.06 in. (128 mm) and padlock holes are .38-in. (10-mm) in diameter.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.